Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5503 RON - 0,5736 RON | 1000 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
1
|
||
| 2,3958 RON - 2,3958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Tip 1
|
||
| 1,1473 RON - 1,862 RON | 300 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
1
|
||
| 0,6599 RON - 0,6599 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
|
||
| 1,6977 RON - 1,891 RON | 1400 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Tip 1
|
||
| 0,9899 RON - 1,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
1
|
||
| 1,3006 RON - 1,3006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
Tip 1
|
||
| 0,8173 RON - 0,8173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Tip 1
|
||
| 0,3573 RON - 0,3792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
1
|
||
| 1,2321 RON - 1,9988 RON | 3900 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
1
|
||
| 1,1843 RON - 1,1843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Tip 1
|
||
| 1,684 RON - 1,684 RON | 9450 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Tip 1
|
||
| 1,0405 RON - 1,0405 RON | 101000 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
|
||
| 0,8077 RON - 0,9899 RON | 28 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,8228 RON - 0,8228 RON | 34900 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
| 1,2349 RON - 1,2349 RON | 3795 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Tip 1
|
||
| 0,7954 RON - 0,7954 RON | 4185 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
|
||
| 0,6599 RON - 0,6599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,7173 RON - 0,7173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
|
||
| 1,5197 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Type 3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina