Meniu Caută

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
303 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Diametru cap Interval grosime panou compatibil Tip Cumpără
0,5503 RON - 0,5736 RON 1000 În stoc
3.5 mm
Natural
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
1
2,3958 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
Tip 1
1,1473 RON - 1,862 RON 300 În stoc
3.0 mm
Negru
Nailon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
1
0,6599 RON - 0,6599 RON 1000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
1,6977 RON - 1,891 RON 1400 În stoc
Negru
Nailon 6/6
19 mm
1.5 - 14.0 mm
Tip 1
0,9899 RON - 1,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon 6/6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
1
1,3006 RON - 1,3006 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
Tip 1
0,8173 RON - 0,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Tip 1
0,3573 RON - 0,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
1
1,2321 RON - 1,9988 RON 3900 În stoc
6.4 mm
Natural
Nailon 6/6
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
1
1,1843 RON - 1,1843 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
Tip 1
1,684 RON - 1,684 RON 9450 În stoc
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
Tip 1
1,0405 RON - 1,0405 RON 101000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
0,8077 RON - 0,9899 RON 28 În stoc
Negru
Nailon 6/6
15 mm
3.2 - 6.0 mm
0,8228 RON - 0,8228 RON 34900 În stoc
Natural
Nailon 6/6
9.0 mm
2.1 mm
1,2349 RON - 1,2349 RON 3795 În stoc
Natural
Nailon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Tip 1
0,7954 RON - 0,7954 RON 4185 În stoc
Negru
Nailon 6/6
12.9 mm
1.5 - 7.5 mm
0,6599 RON - 0,6599 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
0,7173 RON - 0,7173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
16.5 mm
1.9 - 26.0 mm
1,5197 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Negru
Nailon 6/6
17.8 mm
6.0 mm
Type 3
  • din 16
Nit conic 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Nailon Natural

10016619

Interval de preț
0,5736 RON - 0,5503 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.2 mm
  • Diametru cap
    4.8 mm
  • Înălțime cap
    1.1 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.2 - 3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.9 mm
Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Negru

10217580

Interval de preț
1,862 RON - 1,1473 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    14.5 mm
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 12.0 mm
  • Culoare
    Negru
Nituri cu fixare prin împingere 13.3 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Negru

10149355

Interval de preț
0,6599 RON - 0,6599 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    27.6 mm
  • Diametru cap
    16.5 mm
  • Înălțime cap
    1.78 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.3 - 21.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Negru

10279007

Interval de preț
1,891 RON - 1,6977 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    21.2 mm
  • Diametru cap
    19 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 14.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nailon 6/6 Natural

10217825

Interval de preț
1,9988 RON - 1,2321 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    38.1 mm
  • Diametru cap
    12.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.9 - 26.5 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 3.5 mm 19.0 mm Nailon 6/6 Natural

10266069

Interval de preț
1,684 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
9450 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    24 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.5 - 19.0 mm
Nit conic 6.4 mm 6.35 mm Nailon 6/6 Natural

10021026

Interval de preț
1,0405 RON - 1,0405 RON

Niveluri de stoc
101000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.1 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.4 - 6.35 mm
Nit conic 3.2 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Negru

10000717

Interval de preț
0,9899 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    14.5 mm
  • Diametru cap
    15 mm
  • Înălțime cap
    2 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.2 - 6.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 2.1 mm 2.1 mm Nailon 6/6 Natural

10021804

Interval de preț
0,8228 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
34900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    25.0 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 - 5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.1 mm
Nituri cu fixare prin împingere 0.7 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Natural

10103593

Interval de preț
1,2349 RON - 1,2349 RON

Niveluri de stoc
3795 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.5 mm
  • Diametru cap
    9.1 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.7 - 5.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 7.5 mm Nailon 6/6 Negru

10000731

Interval de preț
0,7954 RON - 0,7954 RON

Niveluri de stoc
4185 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    14.7 mm
  • Diametru cap
    12.9 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 7.5 mm