Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5197 RON - 1,5197 RON | 1000 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tip 3
|
||
0,6859 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Type 2
|
||
0,6188 RON - 0,7571 RON | 31000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
0,664 RON - 0,8132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
0,332 RON - 0,4649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
0,664 RON - 0,8228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
0,7173 RON - 0,7173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
Type 2
|
||
0,6859 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,6859 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,6859 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
1,1103 RON - 1,1103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Translucid
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
2,697 RON - 4,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Type 2
|
||
1,024 RON - 1,8756 RON | 600 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
1,6018 RON - 2,6013 RON | 17100 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
2
|
||
1,2321 RON - 1,9988 RON | 4100 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
0,5229 RON - 0,7311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.228 in
5.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
0,8899 RON - 1,6155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
1,1473 RON - 1,862 RON | 800 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
1,2103 RON - 1,9714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
1,1473 RON - 1,862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina