Meniu Caută

Nituri cu siguranță - Înclichetare

În stoc

Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.

Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).

K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.

Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).

  • Ideálne pre upevnenie panelov a serverové racky
  • Farby: čierna, biela, číra, žltohnedá a prírodná
  • Nie sú potrebné žiadne nástroje


Cod Serie: SR2316

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungime ştift Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
7.1 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5819 RON - 0,7763 RON 500 În stoc
Negru
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,4512 RON - 1,4512 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
6.4 mm
24.0 mm
0,5969 RON - 0,5969 RON 2000 În stoc
Negru
Nailon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,3321 RON - 1,3321 RON 300 În stoc
Cafeniu
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,4969 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
4,3947 RON - 4,3947 RON 1000 În stoc
Negru
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,6339 RON - 0,6339 RON 500 În stoc
Alb
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,254 RON - 1,254 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.5 mm
2.1 - 2.2 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2834 RON - 0,3012 RON 4000 În stoc
Negru
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,438 RON - 0,4655 RON 8900 În stoc
Alb
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,7324 RON - 0,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,4488 RON - 0,4768 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,6188 RON - 0,6188 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,9268 RON - 0,9268 RON 4000 În stoc
Negru
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
  • din 8
N/A Negru 1.2 mm 4.5 mm (PT)

10366486

Interval de preț
0,7763 RON - 0,5819 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap știft
    9.5 mm
  • Înălțime cap știft
    2.1 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
N/A Negru 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173084

Interval de preț
0,5969 RON - 0,5969 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.2 mm
  • Lungime ştift
    11.0 mm
  • Diametru cap știft
    8.0 mm
  • Înălțime cap știft
    1.8 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
N/A Cafeniu 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173602

Interval de preț
1,3321 RON - 1,3321 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    11.0 mm
  • Diametru cap știft
    8.0 mm
  • Înălțime cap știft
    1.8 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Negru 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173657

Interval de preț
4,3947 RON - 4,3947 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Lungime ştift
    11.0 mm
  • Diametru cap știft
    7.0 mm
  • Înălțime cap știft
    1.0 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Alb 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172551

Interval de preț
0,6339 RON - 0,6339 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Lungime ştift
    7.2 mm
  • Diametru cap știft
    4.2 mm
  • Înălțime cap știft
    1.2 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
N/A Negru 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173978

Interval de preț
0,3012 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.0 mm
  • Lungime ştift
    5.1 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
N/A Alb 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172490

Interval de preț
0,4655 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.5 mm
  • Lungime ştift
    3.8 mm
  • Diametru cap știft
    4.2 mm
  • Înălțime cap știft
    1.2 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Negru 3.5 mm 5.5 mm (PT)

10173305

Interval de preț
0,9268 RON - 0,9268 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Lungime ştift
    10.0 mm
  • Diametru cap știft
    12.0 mm
  • Înălțime cap știft
    3.0 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm