Meniu Caută

Nituri striate - Mini mamă/tată

În stoc

Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.

Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

  • Farby: čierna a prírodná
  • Teplotný rozsah: -40 C až 85 C.
  • Vonkajšie a vnútorné diely sú balené a predávané samostatne.


Cod Serie: SRK0015

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip nit Diametru orificiu compatibil Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Clichet
2.5 mm
16.0 mm
0,7494 RON - 0,7634 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clichet
2.5 mm
16.0 mm
0,2836 RON - 0,3502 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,2836 RON - 0,3502 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2836 RON - 0,3502 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,2836 RON - 0,3502 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,4311 RON - 0,5323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,1709 RON - 0,211 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip mamă
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,4311 RON - 0,5323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,4311 RON - 0,5323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,629 RON - 0,7766 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
0,629 RON - 0,7766 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,4311 RON - 0,5323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,629 RON - 0,7766 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.54 mm
0.76 mm
12.7 mm
0,2836 RON - 0,3502 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,4311 RON - 0,5323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
0,2836 RON - 0,3502 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
10223918 0,629 RON - 0,7766 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,6921 RON - 1,0395 RON 995 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,4311 RON - 0,5323 RON 800 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
  • din 3
Nit ghimpat de tip tată Mini nit 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10223871

Interval de preț
1,0395 RON - 0,6921 RON

Niveluri de stoc
995 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    2.5 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
Nit ghimpat de tip tată Mini nit 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10223802

Interval de preț
0,5323 RON - 0,4311 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    2.4 mm
  • Grosime panou
    1.9 mm
  • Înălțime cap
    1.9 mm
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată