Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.
Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
Cod Serie: SRK0015
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip nit | Diametru orificiu compatibil | Înălțime cap | Grosime panou | Diametru cap | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6921 RON - 1,0395 RON | 995 În stoc |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2836 RON - 0,3502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2836 RON - 0,3502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4311 RON - 0,5323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,629 RON - 0,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mamă
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip mamă
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
|||
| 0,1553 RON - 0,1917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip mamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mamă
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| 0,1584 RON - 0,1955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip mamă
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2433 RON - 1,2433 RON | 960 În stoc |
Nit ghimpat de tip mamă
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,3682 RON - 1,3682 RON | 500 În stoc |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,3682 RON - 1,3682 RON | 400 În stoc |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,3682 RON - 1,3682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina