Clocurile pentru țevi sunt utilizate pentru a fixa țevile în timpul transportului și depozitării. Fixat cu cuie pentru o instalare mai ușoară.
Material: LDPE Culoare: Portocaliu Cod Serie: SR1178
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | L | H | W | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,6985 RON - 24,6985 RON | 4 În stoc |
8 in
203.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 10,2956 RON - 10,2956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5 in
114.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina