Meniu Caută

Picioare cu fixare prin împingere

În stoc

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Culoare Înălțime bază Interval diametru orificiu compatibil Diametru bază Cumpără
0,9472 RON - 1,2293 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
3,0452 RON - 5,9641 RON 450 În stoc
PA
Negru
6.3 mm
7.0 mm
16.0 mm
0,5893 RON - 0,5893 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.0 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
4,8415 RON - 8,5743 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,6483 RON - 0,6483 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
0,2226 RON - 0,5352 RON 1140 În stoc
Negru
0,4261 RON - 1,0477 RON 573 În stoc
Negru
3,9854 RON - 7,8305 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
12.0 mm
7.7 mm
16.0 mm
0,8364 RON - 0,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
0,8364 RON - 0,8364 RON 11700 În stoc
Negru
4.2 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
0,8364 RON - 0,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,2226 RON - 0,5352 RON 1280 În stoc
PVC
Negru
0,3038 RON - 0,7485 RON 330 În stoc
Negru
0,484 RON - 0,484 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
0,4261 RON - 1,0477 RON 2855 În stoc
Transparent
0,242 RON - 0,5997 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
0,5949 RON - 1,3469 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
0,1828 RON - 0,4509 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
0,2124 RON - 0,5238 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
0,2708 RON - 0,5688 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
12.0 mm
9.5 mm
  • din 7
Picioare cu nituri 16.0 mm 6.3 mm 7.0 mm PA Negru

10339541

Interval de preț
5,9641 RON - 3,0452 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 mm
  • Înălțime bază
    6.3 mm
  • Diametru bază
    16.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior inserție
  • Culoare
    Negru
Tampon stivuire 5.0 mm Negru PVC

10203927

Interval de preț
0,5352 RON - 0,2226 RON

Niveluri de stoc
1140 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Tampon stivuire 8.0 mm Negru PVC

10202494

Interval de preț
1,0477 RON - 0,4261 RON

Niveluri de stoc
573 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu clemă 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Cauciuc siliconic Negru

10149751

Interval de preț
0,8364 RON - 0,8364 RON

Niveluri de stoc
11700 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.0 - 6.4 mm
  • Înălțime bază
    4.2 mm
  • Diametru bază
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Tampon stivuire 12.0 mm 3.8 mm Negru PVC

10203910

Interval de preț
0,5352 RON - 0,2226 RON

Niveluri de stoc
1280 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Tampon stivuire 6.0 mm Negru PVC

10336250

Interval de preț
0,7485 RON - 0,3038 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Tampon stivuire 6.0 mm Transparent PVC

10202456

Interval de preț
1,0477 RON - 0,4261 RON

Niveluri de stoc
2855 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3926300090