Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Înălțime bază | Interval diametru orificiu compatibil | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,732 RON - 5,2248 RON | 1559 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,1905 RON - 5,5859 RON | 8 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,0229 RON - 18,1542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8652 RON - 1,3336 RON | 4750 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,0692 RON - 1,592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PVC
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,9268 RON - 2,1086 RON | 4190 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
1,1377 RON - 1,1377 RON | 1500 În stoc |
Elastomer
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
1,061 RON - 1,3828 RON | 6300 În stoc |
EVA
|
Natural
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,5602 RON - 2,5602 RON | 68 În stoc |
Elastomer
|
Negru
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,8072 RON - 3,9939 RON | 445 În stoc |
Cauciuc
|
Negru
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,2316 RON - 5,8094 RON | 548 În stoc |
PE
|
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,5695 RON - 1,5221 RON | 2950 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,6837 RON - 0,9572 RON | 1245 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3532 RON - 0,3764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PVC
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,3381 RON - 0,8951 RON | 15000 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,69 RON - 2,779 RON | 88 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
10,0902 RON - 29,6054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,2678 RON - 3,1749 RON | 9886 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,0816 RON - 1,0816 RON | 1000 În stoc |
Elastomer
|
Negru
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
10,145 RON - 26,5331 RON | 46 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina