Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.
Cod Serie: SR1461
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime | Formă | Dimensiune | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,62 RON - 16,0315 RON | 100 În stoc |
|
Dreptunghiular
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,554 RON - 2,961 RON | 1000 În stoc |
|
Rotund
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,8518 RON - 12,3385 RON | 180 În stoc |
|
Dreptunghiular
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,133 RON - 5,0957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.000 in
25.4 mm
|
Pătrat
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 6,1606 RON - 13,0113 RON | 2244 În stoc |
1.750 in
44.5 mm
|
Pătrat
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| 4,1538 RON - 4,7993 RON | 200 În stoc |
|
Rotund
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 6,778 RON - 14,3139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Pătrat
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,1569 RON - 7,1569 RON | 10 În stoc |
|
Rotund
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10,4969 RON - 10,4969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.559 in
65.0 mm
|
Rotund
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,5436 RON - 1,7822 RON | 475 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Rotund
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 3,3258 RON - 7,0138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Pătrat
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,9469 RON - 6,2122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.000 in
25.4 mm
|
Dreptunghiular
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| 2,2593 RON - 2,2593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Rotund
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 1,3009 RON - 1,4173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Rotund
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 3,9854 RON - 9,7764 RON | 43 În stoc |
|
Pătrat
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina