Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6784 RON - 6,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
99,9717 RON - 118,7832 RON | 4 În stoc |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
288,8939 RON - 342,1382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
399,9552 RON - 475,201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
191,8656 RON - 228,0921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
330,2674 RON - 330,2674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Natural
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
6,2063 RON - 6,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
191,1538 RON - 228,0921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
415,3165 RON - 494,1904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
183,3635 RON - 218,5906 RON | 1 În stoc |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
10300367 | 153,9294 RON - 153,9294 RON | 2 În stoc |
M12
|
Plastic rigid
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3,4364 RON - 7,5689 RON | 30 În stoc |
M10
|
Metal rigid
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
455,8162 RON - 455,8162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
104,1337 RON - 123,5612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
304,9945 RON - 361,1549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
175,7787 RON - 209,0616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
177,2504 RON - 177,2504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Plastic rigid
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
130,6361 RON - 274,8169 RON | 73 În stoc |
M10
|
Plastic rigid
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
151,2475 RON - 175,4395 RON | 4 În stoc |
M12
|
Plastic rigid
|
Natural
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
416,5077 RON - 494,1904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina