Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5185 RON - 7,4013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică;Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,081 RON - 2,081 RON | 3662 În stoc |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,2484 RON - 29,9969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10,939 RON - 22,3573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10,5557 RON - 25,6706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,846 RON - 17,634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,0125 RON - 2,0125 RON | 8400 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5448 RON - 5,6543 RON | 216 În stoc |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,7091 RON - 17,2233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,8734 RON - 17,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,4138 RON - 29,9558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,7108 RON - 2,7108 RON | 6000 În stoc |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,9181 RON - 33,7894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,0787 RON - 18,3733 RON | 10 În stoc |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,805 RON - 17,5245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,6127 RON - 19,9888 RON | 100 În stoc |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,4341 RON - 22,4532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 11,2266 RON - 22,9597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,5727 RON - 17,7571 RON | 6 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,3738 RON - 26,807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina