Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
5,7091 RON - 17,2233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
16.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
21,2484 RON - 29,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
90.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,6127 RON - 19,9888 RON 100 În stoc
M10
40.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
4,8191 RON - 18,7293 RON 29 În stoc
M8
30.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
5,8734 RON - 17,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
30.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
5,3942 RON - 16,306 RON 6 În stoc
M8
50.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,3252 RON - 19,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
30.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
4,9014 RON - 19,0715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
2,7108 RON - 2,7108 RON 6000 În stoc
M8
37.0 mm
25.0 mm
2,0125 RON - 2,0125 RON 8400 În stoc
M8
16.0 mm
20.0 mm
3,5185 RON - 7,4013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică;Nailon
30.0 mm
5,5448 RON - 5,6543 RON 216 În stoc
M10
20.0 mm
44.0 mm
2,081 RON - 2,081 RON 3662 În stoc
M6
25.0 mm
25.0 mm
7,4341 RON - 22,4532 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
4,8191 RON - 18,7566 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
7,352 RON - 22,2068 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
2,1527 RON - 2,6713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
5,3531 RON - 16,1553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
17,6203 RON - 27,1903 RON 50 În stoc
M8
90.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
6,0787 RON - 18,3733 RON 10 În stoc
M10
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 38.0 mm M10 40.0 mm Negru

10351284

Interval de preț
19,9888 RON - 6,6127 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 30.0 mm Negru

10351376

Interval de preț
18,7293 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 50.0 mm Negru

10351390

Interval de preț
16,306 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare profil redus 25.0 mm M8 37.0 mm Negru

10286791

Interval de preț
2,7108 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    37.0 mm
  • Material bază
    PE
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare profil redus 20.0 mm M8 16.0 mm Negru

10286777

Interval de preț
2,0125 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PE
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare profil redus 44.0 mm M10 20.0 mm Negru

10294086

Interval de preț
5,6543 RON - 5,5448 RON

Niveluri de stoc
216 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    44.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PE
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare profil redus 25.0 mm M6 25.0 mm Negru

10286784

Interval de preț
2,081 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
3662 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PE
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 90.0 mm Negru

10351635

Interval de preț
27,1903 RON - 17,6203 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 16.0 mm Negru

10351451

Interval de preț
18,3733 RON - 6,0787 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid