Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0125 RON - 2,0125 RON | 4400 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,5448 RON - 5,6543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,081 RON - 2,081 RON | 1872 În stoc |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,805 RON - 17,5245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,9181 RON - 33,7894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5,7091 RON - 17,2233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
9,9944 RON - 24,3699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
6,9276 RON - 20,9061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
17,3738 RON - 26,807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,5496 RON - 30,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,8734 RON - 17,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
17,278 RON - 26,6838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,5727 RON - 17,7571 RON | 6 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,2484 RON - 29,9969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
19,4138 RON - 29,9558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
9,4193 RON - 22,905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,2453 RON - 2,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Elastomer termoplastic; Polipropilenă; Oţel inoxidabil
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
9,2825 RON - 22,6449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
19,7971 RON - 30,5446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
7,352 RON - 22,2068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina