Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,914 RON - 217,6822 RON | 8 În stoc |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 160,7945 RON - 178,6605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 324,1711 RON - 398,9861 RON | 1 În stoc |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 277,5298 RON - 308,3664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 285,2619 RON - 361,8253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 253,6711 RON - 281,8568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 369,1731 RON - 454,3669 RON | 1 În stoc |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 205,4552 RON - 228,2835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Metal Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil; Oțel moale
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 155,4604 RON - 172,7338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 102,3396 RON - 113,7106 RON | 5 În stoc |
M10
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 155,0586 RON - 172,2874 RON | 36 În stoc |
M8
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 188,499 RON - 209,4433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Metal Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil; Oțel moale
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 475,9163 RON - 585,7335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 255,4871 RON - 283,8746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 393,4076 RON - 484,1829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 767,0066 RON - 767,0066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 164,3255 RON - 182,5838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 141,4915 RON - 141,4915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Pivot din plastic
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 38,7025 RON - 38,7025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel
|
|
||
| 176,6607 RON - 176,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oțel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina