Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243,1415 RON - 243,1415 RON | 4 În stoc |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
199,7292 RON - 332,173 RON | 2 În stoc |
M10
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
267,9449 RON - 267,9449 RON | 2 În stoc |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
171,8154 RON - 285,6688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
216,783 RON - 216,783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
356,0325 RON - 356,0325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
179,8838 RON - 299,0912 RON | 3 În stoc |
M10
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel moale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
776,878 RON - 776,878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
14,5535 RON - 14,5535 RON | 1 În stoc |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prezon din oţel placat cu zinc; Plastic
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
27,9433 RON - 27,9433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamidă; Oțel moale
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
281,538 RON - 281,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
475,9163 RON - 585,7335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
156,3445 RON - 156,3445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Pivot din plastic
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 2.0
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
164,3053 RON - 164,3053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina