Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

În stoc

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..

Cod Serie: SR5726

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Înălțime bază Înălțime totală Diametru bază Cumpără
7,7628 RON - 9,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
12,1439 RON - 14,3344 RON 1250 În stoc
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
26,6974 RON - 56,4178 RON 40 În stoc
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
34,9394 RON - 87,2802 RON 307 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
18,4691 RON - 46,2235 RON 20 În stoc
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
38,6634 RON - 97,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10,501 RON - 12,4724 RON 250 În stoc
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
55,2295 RON - 116,6063 RON 4 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
17,1001 RON - 42,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10,1176 RON - 12,007 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
9,2825 RON - 11,0213 RON 475 În stoc
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
12,4451 RON - 14,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
20,7966 RON - 52,0887 RON 420 În stoc
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
24,0962 RON - 60,1884 RON 5 În stoc
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
15,3887 RON - 18,1406 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
69,0437 RON - 145,7928 RON 10 În stoc
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
13,8142 RON - 13,8142 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
12,6231 RON - 14,9095 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
11,473 RON - 13,6499 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
36,7193 RON - 92,1678 RON 24 În stoc
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M8 18.0 mm Cauciuc; Oțel

10291528

Interval de preț
14,3344 RON - 12,1439 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 25.0 mm Cauciuc

10291344

Interval de preț
56,4178 RON - 26,6974 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291313

Interval de preț
87,2802 RON - 34,9394 RON

Niveluri de stoc
307 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291269

Interval de preț
46,2235 RON - 18,4691 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M10 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291467

Interval de preț
12,4724 RON - 10,501 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc

10291399

Interval de preț
116,6063 RON - 55,2295 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M8 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291443

Interval de preț
11,0213 RON - 9,2825 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291283

Interval de preț
52,0887 RON - 20,7966 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 25.0 mm Cauciuc

10291368

Interval de preț
60,1884 RON - 24,0962 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 70.0 mm Cauciuc

10291405

Interval de preț
145,7928 RON - 69,0437 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 70.0 mm Cauciuc; Oțel

10291320

Interval de preț
92,1678 RON - 36,7193 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm