Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

În stoc

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..

Cod Serie: SR5726

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Înălțime bază Înălțime totală Diametru bază Cumpără
12,1439 RON - 14,3344 RON 2000 În stoc
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
13,5677 RON - 15,991 RON 100 În stoc
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
18,4691 RON - 46,2235 RON 5 În stoc
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
17,1001 RON - 42,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,0546 RON - 10,7273 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
13,8142 RON - 13,8142 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
15,3887 RON - 18,1406 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
10,501 RON - 12,4724 RON 250 În stoc
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
12,6231 RON - 14,9095 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
38,6634 RON - 97,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
22,0425 RON - 55,3007 RON 1 În stoc
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
34,9394 RON - 87,2802 RON 307 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
31,0923 RON - 77,9237 RON 2 În stoc
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
35,7198 RON - 89,3749 RON 5 În stoc
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
55,2295 RON - 116,6063 RON 4 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
11,473 RON - 13,6499 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
9,2825 RON - 11,0213 RON 575 În stoc
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
24,0962 RON - 60,1884 RON 5 În stoc
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
12,4451 RON - 14,6767 RON 650 În stoc
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
27,1903 RON - 68,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M8 18.0 mm Cauciuc; Oțel

10291528

Interval de preț
14,3344 RON - 12,1439 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M10 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291559

Interval de preț
15,991 RON - 13,5677 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291269

Interval de preț
46,2235 RON - 18,4691 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M10 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291467

Interval de preț
12,4724 RON - 10,501 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291306

Interval de preț
55,3007 RON - 22,0425 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291313

Interval de preț
87,2802 RON - 34,9394 RON

Niveluri de stoc
307 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291290

Interval de preț
77,9237 RON - 31,0923 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Rotund Rotund Picioare cu şurub M10 50.0 mm

10291375

Interval de preț
89,3749 RON - 35,7198 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc

10291399

Interval de preț
116,6063 RON - 55,2295 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M8 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291443

Interval de preț
11,0213 RON - 9,2825 RON

Niveluri de stoc
575 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 25.0 mm Cauciuc

10291368

Interval de preț
60,1884 RON - 24,0962 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M8 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291535

Interval de preț
14,6767 RON - 12,4451 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm