Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Forma bazei | Înălțime bază | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3299 RON - 0,7638 RON | 3150 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 4,6138 RON - 14,8027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.906 in
23.0 mm
|
Cauciuc natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7584 RON - 1,7735 RON | 1990 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.717 in
18.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,8077 RON - 1,969 RON | 2248 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,6565 RON - 3,6418 RON | 13150 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8926 RON - 2,1645 RON | 7000 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,4238 RON - 3,7006 RON | 1500 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5448 RON - 1,2721 RON | 2900 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0117 RON - 1,8482 RON | 14800 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6859 RON - 1,254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7935 RON - 2,9025 RON | 13800 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.984 in
25.0 mm
|
Clorură de vinil
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,7393 RON - 1,3499 RON | 8600 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clorură de vinil
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3696 RON - 0,916 RON | 1825 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 1,9852 RON - 1,9852 RON | 200 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neopren cauciuc
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,0805 RON - 3,0805 RON | 200 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neopren cauciuc
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 8,9538 RON - 8,9538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,9079 RON - 2,3555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1078 RON - 2,6022 RON | 86 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.551 in
14.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 9,6932 RON - 9,6932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4341 RON - 7,4341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina