Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime bază Material complet Diametru bază Cumpără
0,7584 RON - 1,7735 RON 3990 În stoc
Negru
Rotund
18.2 mm
Polietilenă de densitate mică
18.5 mm
0,204 RON - 0,204 RON 6 În stoc
Natural
Rotund
Polietilenă de densitate mare
3,4501 RON - 3,4501 RON 7400 În stoc
Negru
Rotund
11.5 mm
Neopren cauciuc
19.1 mm
1,254 RON - 1,254 RON 6400 În stoc
Negru
Rotund
7.1 mm
Neopren cauciuc
15.9 mm
4,6138 RON - 14,8027 RON 75 În stoc
Negru
Rotund
23.0 mm
Cauciuc natural
35.0 mm
0,8119 RON - 1,9271 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
8.0 mm
Cauciuc natural
22.0 mm
4,121 RON - 4,121 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică
27.0 mm
  • din 3
Picioare cu şurub 18.5 mm 18.2 mm LDPE

10104347

Interval de preț
1,7735 RON - 0,7584 RON

Niveluri de stoc
3990 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Material bază
    LDPE
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Șaibă tampon 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Interval de preț
0,204 RON - 0,204 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub 19.1 mm (DIA) 11.5 mm (H) Cauciuc

10340417

Interval de preț
3,4501 RON - 3,4501 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
Picioare cu şurub 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Cauciuc

10340431

Interval de preț
1,254 RON - 1,254 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
Picioare cu şurub 35.0 mm 23.0 mm Cauciuc

20014940

Interval de preț
14,8027 RON - 4,6138 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc natural
  • Material bază
    Cauciuc natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc natural