Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0345 RON - 3,7736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,667 RON - 7,0156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2853 RON - 9,1609 RON | 8 În stoc |
M8
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6584 RON - 3,2938 RON | 750 În stoc |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,409 RON - 7,6945 RON | 11 În stoc |
M8 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,8919 RON - 3,5791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,6295 RON - 5,7448 RON | 400 În stoc |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3168 RON - 6,6007 RON | 80 În stoc |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,3183 RON - 5,3428 RON | 85 În stoc |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,827 RON - 3,5143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,6582 RON - 14,4463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M42
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,4725 RON - 6,7952 RON | 300 În stoc |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3168 RON - 6,6007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,0416 RON - 8,7404 RON | 525 În stoc |
M30
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,6144 RON - 9,2308 RON | 6 În stoc |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,2721 RON - 7,7504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina