Meniu Caută

Picioare standard pentru utilaje

În stoc

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model bază Diametru bază Cumpără
37,1601 RON - 37,1601 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
32,4028 RON - 32,4028 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
19,0571 RON - 19,0571 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
40.0 mm
21,1213 RON - 21,1213 RON 19 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
34,8123 RON - 34,8123 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
30,3461 RON - 30,3461 RON 24 În stoc
Pivot din plastic
60.0 mm
25,8633 RON - 47,6653 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
53,0037 RON - 85,0249 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
49,7901 RON - 50,8146 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
39,5458 RON - 39,5458 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
29,5342 RON - 36,462 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
12,2554 RON - 12,2554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
39,3982 RON - 39,3982 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
46,8291 RON - 46,8291 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
30,5854 RON - 30,5854 RON 184 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
32,5431 RON - 32,5431 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
21,078 RON - 21,078 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
40.0 mm
59,0801 RON - 94,9015 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
17,8514 RON - 17,8514 RON 36 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 50.0 mm M8 40.0 mm Negru

10628997

Interval de preț
21,1213 RON - 21,1213 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 60.0 mm M12 66.0 mm Negru

10637906

Interval de preț
30,3461 RON - 30,3461 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    66.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 40.0 mm M8 Negru

10336656

Interval de preț
47,6653 RON - 25,8633 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare reglabile 80.0 mm M12 Negru

10336786

Interval de preț
50,8146 RON - 49,7901 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M12 66.0 mm Negru

10451243

Interval de preț
39,3982 RON - 39,3982 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    66.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M10 90.0 mm Negru

10637777

Interval de preț
30,5854 RON - 30,5854 RON

Niveluri de stoc
184 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 40.0 mm M8 25.0 mm Negru

10451212

Interval de preț
17,8514 RON - 17,8514 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic