Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
Cod Serie: SR1545
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Model bază | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,0037 RON - 53,0037 RON | 1 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,7389 RON - 19,7389 RON | 1760 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 71,0505 RON - 114,2253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 21,078 RON - 21,078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,5342 RON - 36,462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,0571 RON - 19,0571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 146,7319 RON - 152,8785 RON | 4 În stoc |
Pivot din plastic
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 32,6554 RON - 52,5321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,8643 RON - 43,8643 RON | 30 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 39,5458 RON - 39,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 25,8633 RON - 47,6653 RON | 1 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,8347 RON - 47,9517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 53,0037 RON - 85,0249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 124,2646 RON - 124,2646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 59,0801 RON - 94,9015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 137,049 RON - 219,4328 RON | 3 În stoc |
Pivot din plastic
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 59,0801 RON - 94,9015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 68,2719 RON - 109,6449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 46,8291 RON - 46,8291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 21,1213 RON - 21,1213 RON | 19 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm