Meniu Caută

Picioare standard pentru utilaje

În stoc

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model bază Diametru bază Cumpără
51,7109 RON - 51,7109 RON 1 În stoc
Swivel
80.0 mm
25,2325 RON - 46,5028 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
48,5757 RON - 49,5752 RON 1 În stoc
Plastic Swivel
80.0 mm
45,6869 RON - 45,6869 RON Solicitați termenul de livrare aici
Swivel
80.0 mm
48,3292 RON - 77,6444 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
57,6391 RON - 92,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
38,5813 RON - 38,5813 RON Solicitați termenul de livrare aici
Swivel
60.0 mm
31,7494 RON - 31,7494 RON Solicitați termenul de livrare aici
Swivel
60.0 mm
18,5923 RON - 18,5923 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
40.0 mm
121,2338 RON - 121,2338 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
57,6391 RON - 92,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
Swivel
80.0 mm
51,7109 RON - 82,9511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
143,1531 RON - 149,1498 RON 4 În stoc
Pivot din plastic
120.0 mm
173,424 RON - 277,6206 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
12,76 RON - 42,3133 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
29,107 RON - 46,7822 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
68,5098 RON - 68,5098 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plastic Swivel
100.0 mm
29,0933 RON - 53,4852 RON Solicitați termenul de livrare aici
Swivel
60.0 mm
41,032 RON - 65,9139 RON 10 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
29,8394 RON - 29,8394 RON 114 În stoc
Plastic Swivel
50.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 80.0 mm M12 150.0 mm Negru

10203354

Interval de preț
51,7109 RON - 51,7109 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Swivel
Picioare reglabile 40.0 mm M8 80.0 mm Negru

10336656

Interval de preț
46,5028 RON - 25,2325 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 80.0 mm M12 100.0 mm Negru

10336786

Interval de preț
49,5752 RON - 48,5757 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Plastic Swivel
Picioare reglabile 120.0 mm M20 200.0 mm Negru

10336571

Interval de preț
149,1498 RON - 143,1531 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    120.0 mm
  • Lungimea filetului
    200.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 80.0 mm M12 66.0 mm Negru

10336748

Interval de preț
65,9139 RON - 41,032 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    66.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M10 90.0 mm Negru

10637777

Interval de preț
29,8394 RON - 29,8394 RON

Niveluri de stoc
114 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Plastic Swivel