Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
Cod Serie: SR1545
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Model bază | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,2109 RON - 48,2109 RON | 20 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 84,1132 RON - 84,1132 RON | 200 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 65,7699 RON - 65,7699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 66,5542 RON - 66,5542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 55,3356 RON - 55,3356 RON | 20 În stoc |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 37,0454 RON - 37,0454 RON | 20 În stoc |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 164,6243 RON - 164,6243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 55,3356 RON - 55,3356 RON | 366 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 43,8643 RON - 43,8643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 30,4791 RON - 30,4791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,1213 RON - 21,1213 RON | 19 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,7389 RON - 19,7389 RON | 1760 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,078 RON - 21,078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,3982 RON - 39,3982 RON | 1 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 29,5342 RON - 36,462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 29,8347 RON - 47,9517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 77,8145 RON - 125,1039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 34,8123 RON - 34,8123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 32,5431 RON - 32,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina