Meniu Caută

Picioare standard pentru utilaje

În stoc

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model bază Diametru bază Cumpără
29,5342 RON - 36,462 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
12,2554 RON - 12,2554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
34,8123 RON - 34,8123 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
46,8291 RON - 46,8291 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
42,0578 RON - 67,5617 RON 10 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
32,5431 RON - 32,5431 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
19,0571 RON - 19,0571 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
40.0 mm
49,7901 RON - 50,8146 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
30,5854 RON - 30,5854 RON 184 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
43,8643 RON - 43,8643 RON 30 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
17,8514 RON - 17,8514 RON 36 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
71,0505 RON - 114,2253 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
32,6554 RON - 52,5321 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
124,2646 RON - 124,2646 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
59,0801 RON - 94,9015 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
25,8633 RON - 47,6653 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
53,0037 RON - 85,0249 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
13,079 RON - 43,3712 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
29,8347 RON - 47,9517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
70,2225 RON - 70,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
100.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 80.0 mm M12 Negru

10336748

Interval de preț
67,5617 RON - 42,0578 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare reglabile 80.0 mm M12 Negru

10336786

Interval de preț
50,8146 RON - 49,7901 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare reglabile 50.0 mm M10 90.0 mm Negru

10637777

Interval de preț
30,5854 RON - 30,5854 RON

Niveluri de stoc
184 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M12 100.0 mm Negru

10548547

Interval de preț
43,8643 RON - 43,8643 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 40.0 mm M8 25.0 mm Negru

10451212

Interval de preț
17,8514 RON - 17,8514 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 40.0 mm M8 Negru

10336656

Interval de preț
47,6653 RON - 25,8633 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil