Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.
Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.
Cod Serie: SR1503
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tub | Culoare | Forma bazei | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6839 RON - 3,5642 RON | 1287 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,9023 RON - 1,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 3,8311 RON - 3,8311 RON | 2100 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,4979 RON - 2,4979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
2
|
||
| 2,6101 RON - 2,6101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
2
|
||
| 1,6418 RON - 3,4496 RON | 2000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,3997 RON - 6,2838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 2,6803 RON - 7,8305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Nailon 6/6
|
Fără știft central
|
||
| 2,133 RON - 2,4839 RON | 2000 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,6188 RON - 0,7171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,529 RON - 1,1193 RON | 2944 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,3949 RON - 1,6278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,5781 RON - 1,2223 RON | 400 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,7171 RON - 1,5173 RON | 500 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 0,536 RON - 1,0566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,341 RON - 0,8888 RON | 161 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
||
| 0,6623 RON - 0,7676 RON | 500 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,7816 RON - 0,9023 RON | 2200 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,5781 RON - 1,2223 RON | 930 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 0,6006 RON - 1,2653 RON | 2800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina