Meniu Caută

Pistoane cu arc - cu filet/blocare

În stoc

Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie. Naše závitové čapy s pružinou umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Vhodné pre vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5409

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material extensie Forță finală Tip camă Forță finală inițială Material corp Cumpără
9,0217 RON - 9,0217 RON 720 În stoc
M6
Oțel inoxidabil
18.00 N
Bilă
10.00 N
Oțel inoxidabil
7,9394 RON - 7,9394 RON 40 În stoc
M10
Oțel brunat
70.00 N
Bilă
40.00 N
Oțel brunat
4,8357 RON - 4,8357 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Oțel brunat
5.00 N
Bilă
3.00 N
Oțel brunat
5,4245 RON - 5,4245 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Oțel brunat
8.00 N
Bilă
5.00 N
Oțel brunat
59,4081 RON - 59,4081 RON 42 În stoc
M10 x 1.0
Oțel brunat
25.00 N
Pin
8.00 N
Oțel brunat
68,9553 RON - 68,9553 RON 3 În stoc
M16 x 1.5
Oțel brunat
25.00 N
Pin
10.00 N
Oțel brunat
7,6789 RON - 7,6789 RON 180 În stoc
M5
Oțel inoxidabil
11.00 N
Bilă
7.00 N
Oțel inoxidabil
7,4362 RON - 7,4362 RON 720 În stoc
M4
Oțel inoxidabil
4.00 N
Bilă
2.00 N
Oțel inoxidabil
108,7751 RON - 108,7751 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5
Oțel inoxidabil
20.00 N
Pin
9.00 N
Oțel inoxidabil
8,8892 RON - 8,8892 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Oțel brunat
80.00 N
Bilă
50.00 N
Oțel brunat
87,3557 RON - 87,3557 RON 1 În stoc
M10 x 1.0
Oțel inoxidabil
15.00 N
Pin
6.00 N
Oțel inoxidabil
32,0792 RON - 32,0792 RON 128 În stoc
M20
Oțel inoxidabil
100.00 N
Bilă
60.00 N
Oțel inoxidabil
5,6321 RON - 5,6321 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel brunat
11.00 N
Bilă
7.00 N
Oțel brunat
9,7568 RON - 9,7568 RON 150 În stoc
M16
Oțel brunat
165.00 N
Bilă
80.00 N
Oțel brunat
11,6413 RON - 11,6413 RON 79 În stoc
M8
Oțel inoxidabil
25.00 N
Bilă
15.00 N
Oțel inoxidabil
7,5032 RON - 7,5032 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Oțel inoxidabil
6.00 N
Bilă
3.00 N
Oțel inoxidabil
61,5131 RON - 61,5131 RON 3 În stoc
M12 x 1.5
Oțel brunat
20.00 N
Pin
12.00 N
Oțel brunat
13,2616 RON - 13,2616 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Oțel inoxidabil
50.00 N
Bilă
35.00 N
Oțel inoxidabil
6,8696 RON - 6,8696 RON 240 În stoc
M8
Oțel brunat
45.00 N
Bilă
30.00 N
Oțel brunat
6,0589 RON - 6,0589 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Oțel brunat
18.00 N
Bilă
10.00 N
Oțel brunat
  • din 2
Piston sferic M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Oțel inoxidabil

10270875

Interval de preț
9,0217 RON - 9,0217 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime corp
    15.0 mm
  • Forță finală
    18.00 N
  • Forță finală inițială
    10.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M10 21.0 mm 40.00 N 70.00 N Oțel

10270806

Interval de preț
7,9394 RON - 7,9394 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungime corp
    21.0 mm
  • Forță finală
    70.00 N
  • Forță finală inițială
    40.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston indexare 21.0 mm M10 x 1.0 Oțel Negru

10270554

Interval de preț
59,4081 RON - 59,4081 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Lungime corp
    24.0 mm
  • Forță finală
    25.00 N
  • Forță finală inițială
    8.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston indexare 31.0 mm M16 x 1.5 Oțel Negru

10270622

Interval de preț
68,9553 RON - 68,9553 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Lungime corp
    29.0 mm
  • Forță finală
    25.00 N
  • Forță finală inițială
    10.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Oțel inoxidabil

10270868

Interval de preț
7,6789 RON - 7,6789 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime corp
    13.0 mm
  • Forță finală
    11.00 N
  • Forță finală inițială
    7.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N Oțel inoxidabil

10270851

Interval de preț
7,4362 RON - 7,4362 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime corp
    10.0 mm
  • Forță finală
    4.00 N
  • Forță finală inițială
    2.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston indexare 21.0 mm M10 x 1.0 Oțel inoxidabil Negru

10270585

Interval de preț
87,3557 RON - 87,3557 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Lungime corp
    24.0 mm
  • Forță finală
    15.00 N
  • Forță finală inițială
    6.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Oțel inoxidabil

10270929

Interval de preț
32,0792 RON - 32,0792 RON

Niveluri de stoc
128 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Lungime corp
    34.0 mm
  • Forță finală
    100.00 N
  • Forță finală inițială
    60.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston sferic M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Oțel

10270820

Interval de preț
9,7568 RON - 9,7568 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Lungime corp
    27.5 mm
  • Forță finală
    165.00 N
  • Forță finală inițială
    80.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Oțel inoxidabil

10270882

Interval de preț
11,6413 RON - 11,6413 RON

Niveluri de stoc
79 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime corp
    17.5 mm
  • Forță finală
    25.00 N
  • Forță finală inițială
    15.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston indexare 25.0 mm M12 x 1.5 Oțel Negru

10270561

Interval de preț
61,5131 RON - 61,5131 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Lungime corp
    29.0 mm
  • Forță finală
    20.00 N
  • Forță finală inițială
    12.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston sferic M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Oțel

10270790

Interval de preț
6,8696 RON - 6,8696 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime corp
    17.5 mm
  • Forță finală
    45.00 N
  • Forță finală inițială
    30.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat