Meniu Caută

Pistoane cu arc - cu filet/blocare

În stoc

Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie. Naše závitové čapy s pružinou umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Vhodné pre vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5409

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material extensie Forță finală Tip camă Forță finală inițială Material corp Cumpără
168,2117 RON - 168,2117 RON 1 În stoc
M16 x 1.5
Oțel inoxidabil
35.00 N
Pin
17.00 N
Oțel inoxidabil
87,3557 RON - 87,3557 RON 1 În stoc
M10 x 1.0
Oțel inoxidabil
15.00 N
Pin
6.00 N
Oțel inoxidabil
5,4245 RON - 5,4245 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Oțel brunat
8.00 N
Bilă
5.00 N
Oțel brunat
59,4081 RON - 59,4081 RON 32 În stoc
M10 x 1.0
Oțel brunat
25.00 N
Pin
8.00 N
Oțel brunat
9,0217 RON - 9,0217 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Oțel inoxidabil
18.00 N
Bilă
10.00 N
Oțel inoxidabil
74,4558 RON - 74,4558 RON 20 În stoc
M16 x 1.5
Oțel brunat
30.00 N
Pin
13.00 N
Oțel brunat
  • din 2
Piston indexare 31.0 mm M16 x 1.5 Oțel Negru

10270608

Interval de preț
168,2117 RON - 168,2117 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Lungime corp
    36.0 mm
  • Forță finală
    35.00 N
  • Forță finală inițială
    17.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston indexare 21.0 mm M10 x 1.0 Oțel inoxidabil Negru

10270585

Interval de preț
87,3557 RON - 87,3557 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Lungime corp
    24.0 mm
  • Forță finală
    15.00 N
  • Forță finală inițială
    6.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston indexare 21.0 mm M10 x 1.0 Oțel Negru

10270554

Interval de preț
59,4081 RON - 59,4081 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Lungime corp
    24.0 mm
  • Forță finală
    25.00 N
  • Forță finală inițială
    8.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston indexare 31.0 mm M16 x 1.5 Oțel inoxidabil Negru

10270578

Interval de preț
74,4558 RON - 74,4558 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Lungime corp
    36.0 mm
  • Forță finală
    30.00 N
  • Forță finală inițială
    13.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat