Meniu Caută

Pistoane de indexare - acționate cu camă

În stoc

Naše vačkové čapy s pružinou sa dodávajú vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele alebo z čiernenej ocele. Vačkové čapy sú dodávané v množstve priemerov čapov.

Cod Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Proiecție camă Lungime mâner Lungime totală Finalizare Diametru camă Cumpără
35,7006 RON - 40,065 RON 1 În stoc
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
80,6803 RON - 84,677 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
42,6752 RON - 47,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
155,3314 RON - 155,3314 RON 18 În stoc
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
73,1537 RON - 73,1537 RON 31 În stoc
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
75,1551 RON - 84,3653 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
10.0 mm
36,5426 RON - 41,0192 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
4.0 mm
70,5032 RON - 79,1337 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
53,0878 RON - 59,1783 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc; Pasivizat albastru
12.0 mm
53,1256 RON - 58,5328 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
71,5419 RON - 81,5823 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
10.0 mm
75,6652 RON - 85,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
10.0 mm
52,8774 RON - 61,3011 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
52,9475 RON - 61,3011 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
75,1061 RON - 84,4796 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
70,6716 RON - 79,3161 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
75,4385 RON - 84,677 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
168,5975 RON - 168,5975 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
79,3161 RON - 79,3161 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
10270745 155,3314 RON - 155,3314 RON 18 În stoc
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
  • din 2
Piston indexare M12 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196694

Interval de preț
40,065 RON - 35,7006 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    22.0 N
  • Lungime mâner
    25.0 mm
  • Forță finală inițială
    8.0 N
  • Diametru camă
    6.0 mm
  • Proiecție camă
    8.0 mm
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel inoxidabil Gri

10270738

Interval de preț
155,3314 RON - 155,3314 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    51.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    7326909890
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel brunat Negru

10270707

Interval de preț
73,1537 RON - 73,1537 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    7326909890
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel inoxidabil Gri

10270745

Interval de preț
155,3314 RON - 155,3314 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    51.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    7318190090