Meniu Caută

Pistoane de indexare - acționate cu camă

În stoc

Naše vačkové čapy s pružinou sa dodávajú vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele alebo z čiernenej ocele. Vačkové čapy sú dodávané v množstve priemerov čapov.

Cod Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Proiecție camă Lungime mâner Lungime totală Finalizare Diametru camă Cumpără
71,3695 RON - 71,3695 RON 18 În stoc
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Lustruit
12.0 mm
35,6513 RON - 40,0187 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
4.0 mm
68,7836 RON - 77,2036 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
73,2742 RON - 82,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
37,4454 RON - 41,0608 RON 84 În stoc
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
67,0173 RON - 67,0173 RON 1 În stoc
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Lustruit
8.0 mm
51,5877 RON - 59,8059 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
46,4262 RON - 46,4262 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Mată
8.0 mm
34,8299 RON - 39,0878 RON 6 În stoc
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
73,5986 RON - 82,6117 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
10270745 151,5428 RON - 151,5428 RON 8 În stoc
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Natural
12.0 mm
41,2099 RON - 45,9333 RON 1 În stoc
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
78,7124 RON - 82,6117 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
73,6953 RON - 83,3118 RON 37 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
8.0 mm
74,2104 RON - 77,6351 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
8.0 mm
77,3816 RON - 77,3816 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
72,7814 RON - 82,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
51,8298 RON - 57,1052 RON 2 În stoc
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
56,3476 RON - 58,3815 RON 3 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
69,7969 RON - 79,5925 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
10.0 mm
  • din 2
Piston indexare M20 Oțel Negru

10270707

Interval de preț
71,3695 RON - 71,3695 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Diametru camă
    12.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Material bază
    Oțel brunat
Piston indexare M12 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196687

Interval de preț
41,0608 RON - 37,4454 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    22.0 N
  • Lungime mâner
    25.0 mm
  • Forță finală inițială
    8.0 N
  • Diametru camă
    5.0 mm
  • Proiecție camă
    8.0 mm
Piston indexare M20 Oțel Negru

10270714

Interval de preț
67,0173 RON - 67,0173 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Diametru camă
    8.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Material bază
    Oțel brunat
Piston indexare M12 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196694

Interval de preț
39,0878 RON - 34,8299 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    22.0 N
  • Lungime mâner
    25.0 mm
  • Forță finală inițială
    8.0 N
  • Diametru camă
    6.0 mm
  • Proiecție camă
    8.0 mm
Piston indexare M20 Oțel inoxidabil Gri

10270745

Interval de preț
151,5428 RON - 151,5428 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    51.0 mm
  • Diametru camă
    12.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
Piston indexare M16 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196649

Interval de preț
45,9333 RON - 41,2099 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    30.0 N
  • Lungime mâner
    30.0 mm
  • Forță finală inițială
    11.0 N
  • Diametru camă
    10.0 mm
  • Proiecție camă
    10.0 mm
Piston indexare 8.0 mm PA Negru

10197639

Interval de preț
83,3118 RON - 73,6953 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    48.0 mm
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    8.0 mm
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196656

Interval de preț
57,1052 RON - 51,8298 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    56.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    20.0 N
  • Diametru camă
    10.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
Piston indexare 8.0 mm PA Negru

10197486

Interval de preț
58,3815 RON - 56,3476 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    20.0 mm
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    8.0 mm