These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Material: Aluminiu Cod Serie: SR12031
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet șurub | Qty/pack | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,2541 RON - 41,5426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
2.0
|
||
| 90,7084 RON - 113,3725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
6.0
|
||
| 110,4048 RON - 137,9809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
8.0
|
||
| 113,6284 RON - 142,0226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
8.0
|
||
| 61,5461 RON - 76,9459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
4.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina