Meniu Caută

piulițe bombate cu garnitură integrală

În stoc

Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.

Această gamă de piulițe bombate cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.

Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.

  • Opțiune integrată de sigilare, care îmbină funcționalitatea piuliței și componenta de etanșare într-o singură piesă.
  • Conexiune fiabilă și etanșă la apă, simplificând în același timp procesul de asamblare și eliminând nevoia de componente suplimentare de etanșare.
  • Potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0179

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Material A/F d1 h1 d2 ±0.05 Cumpără
20,1018 RON - 30,9258 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
M5
10.0
5.6
22,2073 RON - 34,1652 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2
Oţel inoxidabil 303
7.0
M4
8.0
4.5
25,6619 RON - 39,4797 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
Oţel inoxidabil 316
19.0
M12
22.0
12.85
22,7009 RON - 34,9243 RON 2 În stoc
5.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
M6
12.0
6.8
23,6879 RON - 36,4429 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
Oţel inoxidabil 303
17.0
M10
18.0
10.6
22,2073 RON - 34,1652 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2
Oţel inoxidabil 303
7.0
M4
8.0
4.5
22,2073 RON - 34,1652 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2
Oţel inoxidabil 316
7.0
M4
8.0
4.5
30,5968 RON - 47,072 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
Oţel inoxidabil 303
24.0
M16
28.0
17.5
22,7009 RON - 34,9243 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
M5
10.0
5.6
22,2073 RON - 34,1652 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4
Oţel inoxidabil 303
5.5
M3
6.0
3.6
22,7009 RON - 34,9243 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
M6
12.0
6.8
23,6879 RON - 36,4429 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5
Oţel inoxidabil 316
13.0
M8
15.0
8.5
25,6619 RON - 39,4797 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
Oţel inoxidabil 303
19.0
M12
22.0
12.85
22,2073 RON - 34,1652 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4
Oţel inoxidabil 316
5.5
M3
6.0
3.6
23,6879 RON - 36,4429 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5
Oţel inoxidabil 303
13.0
M8
15.0
8.5
30,5968 RON - 47,072 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
Oţel inoxidabil 316
24.0
M16
28.0
17.5
22,7009 RON - 34,9243 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
M6
12.0
6.8
22,7009 RON - 34,9243 RON 4 În stoc
4.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
M5
10.0
5.6
23,6879 RON - 36,4429 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
Oţel inoxidabil 316
17.0
M10
18.0
10.6
Piulițe bombate cu garnitură integrală M6 10.0 Oţel inoxidabil 303

20207762

Interval de preț
34,9243 RON - 22,7009 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Piulițe bombate cu garnitură integrală M5 8.0 Oţel inoxidabil 303

20207748

Interval de preț
34,9243 RON - 22,7009 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0