Meniu Caută

Piulițe bombate - metal

În stoc

Uzatvorené matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Material Înălțime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
Oțel inoxidabil
23.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
15.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
31.0 mm
Oțel inoxidabil
28.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
19.0 mm
Oțel inoxidabil
17.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Oțel inoxidabil
23.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
19.0 mm
Oțel inoxidabil
17.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M24
43.0 mm
Oțel inoxidabil
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12
25.0 mm
Oțel inoxidabil
23.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M14
31.0 mm
Oțel inoxidabil
28.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20
36.0 mm
Oțel inoxidabil
34.0 mm
2,6803 RON - 5,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Oțel moale
12.0 mm
4,645 RON - 18,0468 RON 10 În stoc
M8
13.0 mm
Oțel moale
15.0 mm
1,7822 RON - 3,9293 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel moale
10.0 mm
4,3924 RON - 13,2334 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
1,3977 RON - 3,0873 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel moale
8.0 mm
1,2194 RON - 2,989 RON 50 În stoc
M3
5.5 mm
Oțel moale
5.1 mm
Piuliţă oarbă M8 13.0 mm 15.0 mm Oțel moale

10180204

Interval de preț
18,0468 RON - 4,645 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel moale
Piuliţă oarbă M3 5.5 mm 5.1 mm Oțel moale

10180167

Interval de preț
2,989 RON - 1,2194 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Înălțime totală
    5.1 mm
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel moale