Meniu Caută

Piulițe cilindrice din oțel

În producție

Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare folosite împreună cu șuruburile noastre de plumb sau cu șuruburile cu bilă pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește.
  • Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții.
  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1339

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Lead d2 tol. h10 Direcție filet Cumpără
301,34 RON - 354,4944 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Pe stânga
170,924 RON - 227,9217 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Pe stânga
39,9152 RON - 53,231 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Pe stânga
88,426 RON - 117,8808 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Pe stânga
185,7934 RON - 247,6916 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Pe stânga
248,3832 RON - 307,6262 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Pe dreapta
1 543,0584 RON - 1 815,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Pe stânga
112,3356 RON - 149,808 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Pe stânga
221,8554 RON - 295,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Pe stânga
53,6484 RON - 71,5238 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Pe stânga
128,1436 RON - 170,8845 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Pe stânga
35,9632 RON - 47,9476 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Pe dreapta
45,942 RON - 61,2412 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Pe stânga
755,9188 RON - 884,0772 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Pe dreapta
41,1502 RON - 54,8785 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Pe stânga
72,5686 RON - 96,7474 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Pe stânga
79,4352 RON - 105,8938 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Pe stânga
20,5998 RON - 27,496 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Pe dreapta
1 325,7972 RON - 1 559,7754 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Pe stânga
64,9116 RON - 86,5216 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Pe dreapta
  • din 3