Sortiment závitových vložiek „D“ s kužeľovitým dizajnom obsahuje prírubu a šesťhrannú vložku, ktorá je kompatibilná so šesťhranným (inbusovým) kľúčom M6 alebo M8.
Tieto matice zaisťujú pevné a trvalé priskrutkovanie do dreva a aplikácií a produktov na báze dreva. Ľahko sa zaskrutkujú do panelu a vonkajší závit spoľahlivo zaisťuje spoj. Charakteristická príruba bráni matici preniknúť príliš hlboko do panelu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune cheie | Dimensiune filet | Model | Diametru filet compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5543 RON - 1,2739 RON | 6859 În stoc |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,3149 RON - 3,0202 RON | 1909 În stoc |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,3162 RON - 3,0202 RON | 200 În stoc |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,0988 RON - 2,6766 RON | 800 În stoc |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,9528 RON - 2,3474 RON | 1690 În stoc |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6979 RON - 3,9076 RON | 830 În stoc |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,8405 RON - 2,0182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6979 RON - 3,9076 RON | 1461 În stoc |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10378038 | 0,7212 RON - 1,7749 RON | 4400 În stoc |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
| 0,9668 RON - 2,3617 RON | 2000 În stoc |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,3121 RON - 1,3121 RON | 62 În stoc |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,4875 RON - 3,6786 RON | 1200 În stoc |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,602 RON - 1,503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1016 RON - 2,5335 RON | 1053 În stoc |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina