Meniu Caută

Piulițe cu montare rapidă

În stoc

Gombíkové matice so závitom - matice Kwik sa nasunú na závitový čap. Pri jej inštalovaní zatlačte celú dĺžku závitového upevňovacieho prvku na požadované miesto a zaistite otočením o 180

Cod Serie: SR2305

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Diametru exterior Înălțime totală Cumpără
0,545 RON - 0,7465 RON 8000 În stoc
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
0,5163 RON - 0,673 RON 500 În stoc
M3
7.0 mm
8.2 mm
4.0 mm
0,6866 RON - 0,7411 RON 5629 În stoc
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
0,7534 RON - 0,8133 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
Piuliță cu montare rapidă M4 8.0 mm PA66 Negru

10215296

Interval de preț
0,7465 RON - 0,545 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    9.6 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Înălțime buză
    2.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
Piuliță cu montare rapidă M3 7.0 mm Nailon 6/6 Negru

10215289

Interval de preț
0,673 RON - 0,5163 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Diametru exterior
    8.2 mm
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Înălțime buză
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
Piuliță cu montare rapidă M5 10.0 mm PA66 Negru

10215302

Interval de preț
0,7411 RON - 0,6866 RON

Niveluri de stoc
5629 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Înălțime buză
    2.5 mm
  • Dimensiune filet
    M5