Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6205 RON - 3,6205 RON | 700 În stoc |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10,6092 RON - 14,0473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 2,8908 RON - 2,8908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 1,5015 RON - 1,5015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0312 RON - 5,936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10061503 | 0,5725 RON - 0,5725 RON | 5196 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 0,5725 RON - 0,5725 RON | 2900 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,6581 RON - 0,6581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0216 RON - 1,0216 RON | 38000 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8152 RON - 0,8152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,6511 RON - 0,6511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9191 RON - 0,9191 RON | 4000 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7647 RON - 0,7647 RON | 833 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,7142 RON - 0,7142 RON | 4043 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3769 RON - 0,4653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2,575 RON - 9,6756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10179734 | 1,3163 RON - 1,625 RON | 433 În stoc |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 1,2937 RON - 1,5971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,4097 RON - 0,5058 RON | 895 În stoc |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 2,9031 RON - 3,5841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina