Meniu Caută

Piulițe flanșate cu cap rotund

În producție

Piulițele cu bile cu flanșă sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu bile. Sunt componente mecanice de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară. Aceste piulițe, după cum sugerează și numele, includ o flanșă, care este o jantă plată, proeminentă, care se extinde de la piuliță și oferă suport suplimentar și ușurință de instalare.

Sunt folosite împreună cu șuruburi cu bile pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Rulmenții cu bile din piuliță se rotesc de-a lungul șurubului cu bile în timp ce acesta se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă. Flanșa are o toleranță bună, asigurând joc minim și precizie și acuratețe ridicate.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Vă rugăm să rețineți că scoaterea piuliței cu bile din manșonul furnizat poate provoca slăbirea rulmenților cu bile, făcând piulița cu bile inutilă.

  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Extrem de durabile și au și un element de auto-ungere.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1370

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d4 ±0.15 l1 l2 d1 for screw d2 tol. G6 d3 ±0.15 Tip Cumpără
663,0653 RON - 828,8443 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0
45.0
10.0
16.0
28.0
48.0
2
987,2812 RON - 1 234,1269 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0
52.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
1 255,0897 RON - 1 568,8748 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0
55.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
1 604,3193 RON - 2 005,3942 RON Solicitați termenul de livrare aici
93.0
88.0
16.0
50.0
75.0
110.0
Type 2
995,3322 RON - 1 244,1526 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0
85.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
1 304,9652 RON - 1 631,2065 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0
88.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
4 374,9146 RON - 5 468,6737 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0
93.0
20.0
80.0
105.0
145.0
Type 2
666,4579 RON - 833,047 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0
57.0
1.0
16.0
28.0
48.0
2
2 562,4854 RON - 3 203,1043 RON Solicitați termenul de livrare aici
108.0
93.0
18.0
63.0
90.0
125.0
Type 2
585,3912 RON - 731,7264 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.0
51.0
10.0
20.0
36.0
58.0
2
789,6022 RON - 986,9774 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0
80.0
12.0
25.0
40.0
62.0
2
654,0523 RON - 817,5527 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0
51.0
10.0
25.0
40.0
62.0
2