Meniu Caută

Piulițe flanșate din bronz

În producție

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Numărul de porniri d3 tol. h11 Cumpără
120,1062 RON - 160,1585 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
3 038,8089 RON - 3 376,4684 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
1 644,6754 RON - 1 827,3969 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
490,2481 RON - 576,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
182,3366 RON - 243,0986 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
213,6797 RON - 284,9231 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
249,7318 RON - 312,1648 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
430,7013 RON - 506,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
332,8239 RON - 416,0172 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
264,7198 RON - 330,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
485,2352 RON - 570,859 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
382,3449 RON - 449,8413 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
355,9134 RON - 418,7008 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
144,3604 RON - 192,4636 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
129,2205 RON - 172,2603 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
219,4015 RON - 292,5184 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
186,5393 RON - 248,7191 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
903,2778 RON - 1 062,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
52,306 RON - 61,5215 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
202,8944 RON - 270,4922 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
  • din 4