Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.
Cod Serie: SR1956
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime totală | Expansiune aripă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4175 RON - 0,8239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10262481 | 1,3362 RON - 1,3362 RON | 1000 În stoc |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
0,8776 RON - 1,6018 RON | 10 În stoc |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,081 RON - 3,3679 RON | 70 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,4449 RON - 0,8784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8776 RON - 1,6018 RON | 100 În stoc |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8652 RON - 2,6013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,0856 RON - 3,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,5069 RON - 0,6259 RON | 400 În stoc |
M4
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,6354 RON - 0,7845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,5774 RON - 0,7129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
2,004 RON - 2,4741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
1,0049 RON - 3,012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8995 RON - 2,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8597 RON - 1,1445 RON | 890 În stoc |
M10
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina