Meniu Caută

Piulițe hexagonale din oțel.

În producție

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1338

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet A/F tol. h11 d1 tol 7H Lead Direcție filet Numărul de porniri Cumpără
20,007 RON - 26,6439 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Pe dreapta
1.0
495,6796 RON - 583,1547 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Pe dreapta
1.0
29,8376 RON - 39,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 8
24.0
16.0
8.0
Pe dreapta
2.0
86,944 RON - 115,8924 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Pe dreapta
1.0
29,5906 RON - 39,483 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Pe stânga
1.0
110,656 RON - 147,5356 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 12
55.0
30.0
12.0
Pe dreapta
2.0
746,928 RON - 878,7371 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Pe dreapta
1.0
146,8168 RON - 195,7673 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Pe dreapta
1.0
50,635 RON - 67,4903 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 8
27.0
18.0
8.0
Pe dreapta
2.0
69,5552 RON - 92,7707 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Pe dreapta
2.0
65,1092 RON - 86,8057 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Pe dreapta
1.0
42,8298 RON - 57,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Pe stânga
1.0
53,7472 RON - 71,6942 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Pe stânga
1.0
49,1036 RON - 65,4451 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 8
30.0
20.0
8.0
Pe dreapta
2.0
788,2758 RON - 927,3664 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Pe stânga
1.0
82,745 RON - 110,325 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Pe stânga
1.0
102,3568 RON - 136,4576 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Pe dreapta
1.0
103,6906 RON - 138,2755 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Pe stânga
1.0
73,2602 RON - 97,6564 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Pe stânga
1.0
43,1262 RON - 57,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Pe stânga
1.0
  • din 3