Meniu Caută

Placă de bază pentru schelă

În stoc

Pomocou lešenárskych dosiek lešenia chráňte podlahu, na ktorú budú umiestnené konštrukcie lešenia, aby ste zabránili poškodeniu povrchu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
6 În stoc
Placă de bază pentru schelă 216.0 mm 160.0 mm PP Galben

10380314


Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală bază
    216.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Lățime placă
    160.0 mm
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Cod Vamal
    3926909790