Meniu Caută

Plăci de prindere

În producție

Aceste plăci de prindere pentru clemele cu came spirală sunt proiectate cu suprafețe prelucrate cu precizie și o structură durabilă pentru a oferi o prindere strânsă a piesei de prelucrat la strângere, evitând deformarea piesei de prelucrat.

Au o suprafață plană, dură, cu o parte îndoită și un orificiu de montare perfect găurit în mijloc, care se aliniază cu punctul de montare al clemei. Placa de prindere și clemele cu came spiralată oferă împreună o soluție de prindere fiabilă și repetabilă, oferind rezultate consistente și precise în diferite aplicații.

Designul lor face instalarea rapidă și simplă și sunt utilizate în procesele de prelucrare, prelucrarea lemnului și asamblare.

  • Au o suprafață plană, dură, cu o parte îndoită și un orificiu de montare găurit în mijloc, care se aliniază cu punctul de montare al clemei.
  • Oferă o soluție de prindere fiabilă și repetabilă, cu rezultate consistente și precise.
  • Folosite în procesele de prelucrare, prelucrarea lemnului și asamblare.
Material: Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR12108

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l1 w2 Pentru clemă spirală dimensiune d2 h1 w1 Cumpără
25,2734 RON - 31,6175 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2
2.2
15.5
12.0
7.0
12.0
28,8035 RON - 36,0173 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.2
2.9
20.0
16.0
9.0
16.0
26,7576 RON - 33,4592 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2
1.8
13.0
10.0
6.0
10.0
28,8035 RON - 36,0173 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2
2.6
18.0
14.0
8.0
14.0