Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
1 353,1366 RON - 1 353,1366 RON 1 În stoc
M63
48.0 mm
336,3742 RON - 336,3742 RON 2 În stoc
M20
13.0 mm
100,9811 RON - 189,6776 RON 1 În stoc
M63
44.0 mm
42,2368 RON - 97,0556 RON 165 În stoc
M12
7.0 mm
626,0622 RON - 721,1873 RON Solicitați termenul de livrare aici
M63
48.0 mm
202,2161 RON - 535,8303 RON 1 În stoc
M40
28.0 mm
477,8845 RON - 939,5533 RON 1 În stoc
M32
21.0 mm
28,1591 RON - 43,803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
12.0 mm
52,565 RON - 81,7677 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
18.0 mm
8,6134 RON - 15,9985 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
6.0 mm
59,177 RON - 111,1762 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
26.0 mm
10,5407 RON - 16,6765 RON 11 În stoc
PG 9
8.0 mm
15,4455 RON - 24,4045 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
9.0 mm
6,3803 RON - 11,8904 RON 9 În stoc
PG 7
6.5 mm
17,3995 RON - 20,696 RON 20 În stoc
PG 21
18.0 mm
9,7964 RON - 18,4389 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8
6.0 mm
17,333 RON - 27,2517 RON 558 În stoc
1/2" NPT
9.0 mm
61,3835 RON - 115,2437 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
26.0 mm
45,9607 RON - 105,7137 RON 95 În stoc
M16
10.0 mm
9,1716 RON - 17,2187 RON 5 În stoc
PG 9
6.0 mm
  • din 6
Presetupă cablu M63 34.0 mm 48.0 mm Oțel inoxidabil

10304334

Interval de preț
1 353,1366 RON - 1 353,1366 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    34.0 - 48.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
Presetupă cablu M20 6.0 mm 13.0 mm Oțel inoxidabil

10304280

Interval de preț
336,3742 RON - 336,3742 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.0 - 13.0 mm
  • Lungime filet de montare
    6.0 mm
Presetupă cablu M63 37.0 mm 44.0 mm Alamă Natural

10267677

Interval de preț
189,6776 RON - 100,9811 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    37.0 - 44.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.5 mm
Presetupă cablu ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Alamă Natural

10278253

Interval de preț
97,0556 RON - 42,2368 RON

Niveluri de stoc
165 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    ATEX
  • Protecție antiexplozie ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Lungime filet de montare
    5.0 mm
Presetupă cablu ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Alamă Natural

10278307

Interval de preț
535,8303 RON - 202,2161 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    ATEX
  • Protecție antiexplozie ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
Presetupă cablu M32 13.0 mm 21.0 mm Oțel inoxidabil

10304303

Interval de preț
939,5533 RON - 477,8845 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 21.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
Presetupă cablu PG 9 4.0 mm 8.0 mm Alamă Natural

10267394

Interval de preț
16,6765 RON - 10,5407 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 8.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
Presetupă cablu PG 7 Natural

10267370

Interval de preț
11,8904 RON - 6,3803 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
Presetupă cablu PG 21 13.0 mm 18.0 mm Alamă Natural

10267462

Interval de preț
20,696 RON - 17,3995 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
Presetupă cablu 1/2" NPT 5.0 mm 9.0 mm Alamă Natural

10267721

Interval de preț
27,2517 RON - 17,333 RON

Niveluri de stoc
558 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Lungime filet de montare
    13.0 mm
Presetupă cablu ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Alamă Natural

10278260

Interval de preț
105,7137 RON - 45,9607 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    ATEX
  • Protecție antiexplozie ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Lungime filet de montare
    5.0 mm
Presetupă cablu PG 9 2.0 mm 6.0 mm Alamă Natural

10267400

Interval de preț
17,2187 RON - 9,1716 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 6.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm