Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
938,1897 RON - 1 844,7531 RON Solicitați termenul de livrare aici
M50
35.0 mm
389,3994 RON - 389,3994 RON 5 În stoc
M25
17.0 mm
31,0241 RON - 36,8992 RON Solicitați termenul de livrare aici
1" NPT
25.0 mm
645,9004 RON - 1 270,1006 RON 4 În stoc
M40
28.0 mm
283,8966 RON - 327,037 RON 102 În stoc
M50
35.0 mm
23,9368 RON - 37,2349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
6.5 mm
36,3739 RON - 56,5816 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
14.0 mm
14,1206 RON - 14,1206 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
16.0 mm
4,5618 RON - 4,5618 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 9
8.0 mm
5,1563 RON - 5,1563 RON 150 În stoc
M12
5.0 mm
8,3911 RON - 8,3911 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 11
7.0 mm
6,3728 RON - 6,3728 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 16
14.0 mm
14,6533 RON - 14,6533 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
28,6293 RON - 28,6293 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 29
20.0 mm
3,373 RON - 3,373 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
13.0 mm
6,7875 RON - 6,7875 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 9
6.0 mm
87,4363 RON - 87,4363 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
26.0 mm
5,1563 RON - 5,1563 RON 2705 În stoc
M16
10.0 mm
13,0497 RON - 13,0497 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
18.0 mm
7,5063 RON - 7,5063 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
  • din 6
Presetupă cablu M25 Natural

10304297

Interval de preț
389,3994 RON - 389,3994 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    9.0 - 17.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
Presetupă cablu M40 16.0 mm 28.0 mm Oțel inoxidabil

10304310

Interval de preț
1 270,1006 RON - 645,9004 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    16.0 - 28.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
Presetupă cablu ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Alamă Natural

10278314

Interval de preț
327,037 RON - 283,8966 RON

Niveluri de stoc
102 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    ATEX
  • Protecție antiexplozie ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
Presetupă cablu M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Negru

10152041

Interval de preț
5,1563 RON - 5,1563 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Formă presetupă
    High Performing
  • Certificare
    VDE
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm
Presetupă cablu M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR Negru

10152065

Interval de preț
5,1563 RON - 5,1563 RON

Niveluri de stoc
2705 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Formă presetupă
    High Performing
  • Certificare
    VDE
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 10.0 mm