Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
14,7012 RON - 14,7012 RON | 25 În stoc |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42,2368 RON - 97,0556 RON | 165 În stoc |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
202,2161 RON - 535,8303 RON | 1 În stoc |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1 353,1366 RON - 1 353,1366 RON | 1 În stoc |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
626,0622 RON - 721,1873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,7024 RON - 10,6973 RON | 1 În stoc |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
32,2204 RON - 60,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
100,9811 RON - 189,6776 RON | 1 În stoc |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
283,8966 RON - 327,037 RON | 102 În stoc |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
645,9004 RON - 1 270,1006 RON | 4 În stoc |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
938,1897 RON - 1 844,7531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
15,4074 RON - 17,1193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
389,3994 RON - 389,3994 RON | 5 În stoc |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
28,1591 RON - 43,803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
477,8845 RON - 939,5533 RON | 1 În stoc |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
17,2522 RON - 27,2138 RON | 5 În stoc |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
36,3739 RON - 56,5816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,8936 RON - 12,8173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,1563 RON - 5,1563 RON | 150 În stoc |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,3728 RON - 6,3728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina