Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
100,03 RON - 267,9077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
20.5 mm
119,7862 RON - 147,4086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
64,1972 RON - 126,242 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
10.0 mm
78,1345 RON - 96,1519 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
238,0203 RON - 260,346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
33.0 mm
39,3567 RON - 100,5359 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
10.5 mm
62,4595 RON - 69,3994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
25.0 mm
8,7782 RON - 20,1635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
7,0226 RON - 8,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
17,2522 RON - 27,2138 RON 5 În stoc
PG11
7.0 mm
7,6563 RON - 14,236 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
8.0 mm
58,0738 RON - 108,1934 RON 4 În stoc
M40
32.0 mm
31,1592 RON - 69,656 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
5.0 mm
4,8936 RON - 12,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
10.0 mm
60,6594 RON - 155,1045 RON 9 În stoc
M25
20.5 mm
69,6461 RON - 136,9949 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
13.0 mm
25,6757 RON - 25,6757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
14.0 mm
18,7109 RON - 20,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
8.0 mm
17,0403 RON - 18,9337 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
8.0 mm
52,3894 RON - 58,2105 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
25.0 mm
  • din 6
Presetupă cablu PG11 3.0 mm 7.0 mm Alamă Natural

10386293

Interval de preț
27,2138 RON - 17,2522 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 7.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
Presetupă cablu M40 22.0 mm 32.0 mm Alamă Natural

10267639

Interval de preț
108,1934 RON - 58,0738 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M40
Presetupă cablu M25 15.5 mm 20.5 mm Alamă Natural

10207222

Interval de preț
155,1045 RON - 60,6594 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M25