Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Lungime filet de montare | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3388 RON - 23,1689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 47,8815 RON - 58,9397 RON | 65 În stoc |
M40
|
Negru
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,7432 RON - 5,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4 in
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,1954 RON - 24,7547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG13
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7549 RON - 4,6192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6,1184 RON - 13,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 11
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 12,5036 RON - 15,3944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Verde
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,7152 RON - 5,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4 in
|
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,4132 RON - 19,394 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG11
|
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,9007 RON - 23,8425 RON | 100 În stoc |
M20
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 23,6347 RON - 29,09 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
Gri
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,7549 RON - 4,6192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,1009 RON - 6,2913 RON | 175 În stoc |
M25
|
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,5816 RON - 14,4402 RON | 25 În stoc |
PG 13
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2484 RON - 20,4885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG7
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 32,0801 RON - 32,0801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
Verde
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 32,0801 RON - 32,0801 RON | 1430 În stoc |
M32
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 21,9199 RON - 21,9199 RON | 9 În stoc |
M25
|
Negru
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,2164 RON - 3,9674 RON | 153 În stoc |
M20
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 21,9199 RON - 43,0849 RON | 70 În stoc |
M25
|
Verde
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina