Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri, Spiralate

În stoc

Fabricate din nailon 6; Culori: gri deschis, negru; Disponibile cu filet metric și PG; Nivel de protecție IP-68

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
4,5317 RON - 4,5317 RON 218 În stoc
PG 9
8.0 mm
6,3936 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
12.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 150 În stoc
M12
6.5 mm
7,5984 RON - 9,0086 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2" NPT
12.0 mm
7,7628 RON - 7,7628 RON 120 În stoc
PG 16
14.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 600 În stoc
M12
6.5 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 200 În stoc
PG 7
6.5 mm
12,7736 RON - 12,7736 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
18.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 7
6.5 mm
12,7736 RON - 12,7736 RON 4 În stoc
PG 21
18.0 mm
12,404 RON - 12,404 RON 100 În stoc
M25
18.0 mm
5,7775 RON - 5,7775 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
12.0 mm
5,7775 RON - 5,7775 RON 168 În stoc
M20
12.0 mm
5,49 RON - 5,49 RON 13 În stoc
PG 11
10.0 mm
12,404 RON - 12,404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
18.0 mm
7,7628 RON - 7,7628 RON 161 În stoc
PG 16
14.0 mm
5,3942 RON - 5,3942 RON 100 În stoc
M16
8.0 mm
5,49 RON - 5,49 RON 155 În stoc
PG 11
10.0 mm
4,5317 RON - 4,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 9
8.0 mm
6,3936 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
12.0 mm
  • din 2
Presetupe spiralate PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Negru

10264775

Interval de preț
4,5317 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
218 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 8.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate M12 3.0 mm 6.5 mm PA Negru

10264881

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate PG 16 10.0 mm 14.0 mm PA Negru

10264805

Interval de preț
7,7628 RON - 7,7628 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 14.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate M12 3.0 mm 6.5 mm PA Gri

10264928

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Negru

10264768

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Negru

10264812

Interval de preț
12,7736 RON - 12,7736 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate M25 13.0 mm 18.0 mm PA Negru

10264911

Interval de preț
12,404 RON - 12,404 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate M20 6.0 mm 12.0 mm PA Negru

10264904

Interval de preț
5,7775 RON - 5,7775 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.0 - 12.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Gri

10264843

Interval de preț
5,49 RON - 5,49 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 16 Gri

10264867

Interval de preț
7,7628 RON - 7,7628 RON

Niveluri de stoc
161 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 14.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate M16 4.0 mm 8.0 mm PA Negru

10264898

Interval de preț
5,3942 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 8.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupe spiralate PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Negru

10264782

Interval de preț
5,49 RON - 5,49 RON

Niveluri de stoc
155 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790